Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2GN01
GAUGE PIECE DO1 2A 400V FOR E14

Calibro, bassa tensione, 2 A, AC 400 V, D01, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D0 bassa tensione
Sigla catalogo
2GN01
EAN
5027590472593
Lunghezza/profondità del prodotto
7.9 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.52 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC
Codice modello
GAUGE PIECE DO1 2A 400V FOR E14

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E14

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.