Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 2 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
2H07C
|
| EAN |
5027590472623
|
| UPC |
051712589000
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
87 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
138 mm
|
| Peso prodotto |
17.75 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
Protezione cavi
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|