Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2SRF1000

Eaton Bussmann series, fusibile per trazione extra rapido, DC 1000 V, 2 A, Senza indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
2SRF1000
EAN
5027590473002
UPC
051712833523
Lunghezza/profondità del prodotto
126 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
100.8 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
4.4 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto