Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300002
01.WP 90.10P

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01.WP 90.10P.E.P, 10 P, carta (P), nitrile, misura: 90

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300002
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Peso prodotto
1.68 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.WP 90.10P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
90

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.