Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300004
01.WP 130.10P.E.P

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01.WP 130.10P.E.P, 10 P, carta (P), misura: 130

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300004
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.WP 130.10P.E.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
130

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.