Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300014
01.1910.40G.16.E.O.SON

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01.1910.40G.16.E.O.SON, 40G, maglia in filo di acciaio inox (G), 232 psi (16 bar), misura: 1910

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300014
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.1910.40G.16.E.O.SON

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
40 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Grandezza nominale
1910

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.