Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300033
01.NBF 25-40.10P.B.P.-

Elementi filtranti essiccatori Eaton 01.NBF, 01.NBF25-40.10P.B.O, 10 P, carta (P), misura: 210

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante essiccatore Eaton 01.NBF
Sigla catalogo
300033
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3724
ISO2942
ISO2943
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO3968
Codice modello
01.NBF 25-40.10P.B.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti essiccatori
Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
25

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.