Elementi filtranti essiccatori Eaton 01.NBF, 01.NBF 55-85.10P.B.O, 10 P, carta (P), misura: 55-85
| Nome prodotto |
Elemento filtrante essiccatore Eaton 01.NBF
|
| Sigla catalogo |
300035
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3724
ISO2942 ISO2943 ISO2941 ISO3723 ISO16889 ISO3968 |
| Codice modello |
01.NBF 55-85.10P.B.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti essiccatori
|
| Finezza filtrazione |
10 P
|
| Tipo materiale filtrante |
Carta (P)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
55
|