Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300043
Codice del modello: ASF60.130G.E.O

Filtro di aspirazione a bassa pressione Eaton ASF/SS, ASF60.130G.E.O, 130 G, maglia in filo di acciaio inox (G)

General specifications

Nome prodotto
Filtro di aspirazione a bassa pressione Eaton ASF/SS
Sigla catalogo
300043
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
68 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
NPT Threads per ANSI B1.20.1
Codice modello
ASF60.130G.E.O

Caratteristiche prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1"
tipo di filtro
Filtro di aspirazione
Materiale
Acciaio inox
Applicazione
Filtra le particelle grossolane per prevenire il danneggiamento della pompa
Codice
Nessuno
Finezza filtrazione
130 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-28 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.