Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300050
01.GASF300.80G.-.B.P.-

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01.GASF 300.80G.-.B.P., 80G, maglia in filo di acciaio inox (G), misura: 300

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300050
Lunghezza/profondità del prodotto
523 mm
Peso prodotto
3.45 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.GASF300.80G.-.B.P.-

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
80 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
300

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.