Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 30.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 30
| Nome prodotto |
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
300065
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
0.122 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2942
ISO3723 ISO16889 ISO3968 ISO2941 ISO3724 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E 30.10VG.HR.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti a pressione
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
2320 psi (160 bar)
|
| Grandezza nominale |
30
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|