Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300072
01.E 60.3VG.HR.E.P.-

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 60.3VG.HR.E.P, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 2320 psi (160 bar), misura: 60

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
300072
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E 60.3VG.HR.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Grandezza nominale
60
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.