Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300086
01.E 70.10P.16.E.P.-

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 01E.70.10P.16.E.P, 10P, carta (P), 232 psi (16 bar), misura: 70

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300086
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E 70.10P.16.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
70

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.