Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300112
01.E 90.25G.HR.E.P.VA

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 90.25G.HR.E.P.VA, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 90

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
300112
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2941
ISO2942
ISO3968
ISO2943
Codice modello
01.E 90.25G.HR.E.P.VA

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
25 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Grandezza nominale
90
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.