Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 150.3VG.HR.E.P.-, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 150
| Nome prodotto |
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
300135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
285 mm
|
| Peso prodotto |
0.438 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3968
ISO3724 ISO16889 ISO2941 ISO2942 ISO3723 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E150.3VG.HR.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti a pressione
|
| Finezza filtrazione |
3 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Grandezza nominale |
150
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|