Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300137
01.E 150.10VG.30.E.V.-

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 150.10VG.30.E.V.-., 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 435 psi (30 bar), misura: 150

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
300137
Lunghezza/profondità del prodotto
285 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E 150.10VG.30.E.V.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Grandezza nominale
150
Materiale isolante
Viton

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.