Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300232
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 360.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 360

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
300232
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Peso prodotto
0.94 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Codice modello
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Grandezza nominale
360
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.