Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300237

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 360.25G.30.E.P, 25 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 435 psi (30 bar), misura: 360

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
300237
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Peso prodotto
0.68 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E360.25G.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
25 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Grandezza nominale
360
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.