Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300255
Codice del modello: 01.E450.10VG.30.E.P.-

Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 450.10VG.30.E.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 435 psi (30 bar), misura: 450

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
Sigla catalogo
300255
Lunghezza/profondità del prodotto
415 mm
Peso prodotto
0.84 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO3723
ISO2941
ISO3968
ISO3724
ISO16889
ISO2943
Codice modello
01.E450.10VG.30.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti a pressione
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
435 psi (30 bar)
Grandezza nominale
450
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.