Elementi filtranti a pressione Eaton 01.E, 01.E 900.25VG.HR.E.P, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 2320 psi (160 bar), misura: 900
| Nome prodotto |
Elemento filtrante a pressione Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
300291
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
2.15 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
01.E 900.25VG.HR.E.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti a pressione
|
| Finezza filtrazione |
25 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
2320 psi (160 bar)
|
| Grandezza nominale |
900
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|