Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300296
CDWA-01/3c

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Sensore porta/finestra, Grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Sensori
Sigla catalogo
300296
EAN
9010238110427
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
19 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CDWA-01/3c

Caratteristiche prodotto

Tipo
Ingressi
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Colore
Grigio
Alimentazione
Batteria
Grado di protezione
IP20
Tipo di sensore
Contatto finestra
Metodo di montaggio
A incasso
In custodia
Modello
Altro
Numero di ingressi (binario)
0
Numero RAL (Akin)
7011

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.