Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto ponte xComfort senza fili con 3 adattatori ad innesto Smart Dimming 0-250W (R/L/C/LED)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort - Pacchetto dimming
|
| Sigla catalogo |
300311
|
| EAN |
9010238112322
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
285 mm
|
| Altezza prodotto |
81 mm
|
| Larghezza prodotto |
107 mm
|
| Peso prodotto |
0.535 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CPAD-00/222
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
|
| Tipo di sistema operativo bus |
xComfort
Radiofrequenza |
| Funzione di azionamento |
Regolazione della luminosità
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Frequenza nominale - max |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza di uscita - max |
250 W
|
| Potenza di uscita - min |
0 W
|
| Dotato di: |
Connessione bus
Indicazione LED |
| Potenza di commutazione LED - max |
300 W
|
| Tensione nominale - max |
253 V
|
| Tensione nominale - min |
196 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
0
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Numero di uscite |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo di carico |
Universale e LED retrofit
|
| Modello |
Attuatore di regolazione della luminosità
|
| Metodo di montaggio |
Collegato
Presa di corrente |
| Adatto per |
Corrente costante
Tensione constante |