Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300332
CMMZ-00/45

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Piastra di montaggio, 55x55 mm, install. box

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili
Sigla catalogo
300332
EAN
9010238113176
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
18.5 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CMMZ-00/45

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di supporto
Accessori
Tipo prodotto sistema bus
Accessori
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.