Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300526

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 03.RL 330.40G.16.S.P, 40 G, maglia in filo di acciaio inox, nitrile, 2320 psi (160 bar), misura: 330

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300526
Lunghezza/profondità del prodotto
273 mm
Peso prodotto
1.12 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
03.RL330.40G.16.S.P

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
40 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
330

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.