Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300652
CPAD-00/228

Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto organi di regolazione della luminosità camera da letto, preconfigurato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Pacchetto dimming
Sigla catalogo
300652
EAN
9010238123496
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.119 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CPAD-00/228

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Unità monoblocco
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
1
Potenza di uscita - max
250 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
Connessione bus
Indicazione LED
Potenza di commutazione LED - max
100 W
Tensione nominale - max
253 V
Tensione nominale - min
196 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Batteria
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
A incasso
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.