Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Pacchetto organi di sezionamento camera da letto, preconfigurato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort pacchetto di commutazione
|
| Sigla catalogo |
300653
|
| EAN |
9010238124301
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
86 mm
|
| Peso prodotto |
0.125 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CPAD-00/229
|
| Utilizzato con |
Pulsante da 55 mm (universale)
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
|
| Tipo di sistema operativo bus |
xComfort
Radiofrequenza |
| Funzione di azionamento |
Potere
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Unità monoblocco
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
18 mm
|
| Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere) |
1
|
| Numero di ingressi (binario) |
0
|
| Numero di contatti di commutazione - max |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
253 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
196 V
|
| Valori nominali amperaggio |
10 A
|
| Dotato di: |
Connessione bus
Indicazione LED |
| Corrente di manovra - max |
10 A
|
| Potenza di commutazione - max |
2300 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Potenza in uscita |
2300 W
|
| Alimentazione |
Batteria
Rete elettrica |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Da incasso (gesso) In custodia |
| Adatto per |
Carico C
|
| Consumo energetico |
0.325 W
|