Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300820
Codice del modello: 04.PI3211.10VG.HR.E.O

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 04.PI 3211.10VG.HR.E.O, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), , 2320 psi (160 bar), misura: 3211

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300820
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Peso prodotto
0.444 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO3724
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO2943
Codice modello
04.PI3211.10VG.HR.E.O

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Grandezza nominale
3211

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.