Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300822

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 04.PI 4130.25VG.16.E.O, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 232 psi (16 bar), misura: 4130

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300822
Lunghezza/profondità del prodotto
258.5 mm
Peso prodotto
0.72 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
04.PI4130.25VG.16.E.O

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
25 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Grandezza nominale
4130

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.