Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 03.2.56.60G.16.E.P, 60 G, maglia in filo di acciaio inox, nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 56
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
300906
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
94.75 mm
|
| Peso prodotto |
0.28 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
03.2.56.60G.16.E.P
|
| Finezza filtrazione |
60 G
|
| Tipo materiale filtrante |
Maglia in filo di acciaio inox (G)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
56
|