Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300907

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 03.2.90.6VG.16.E.P, 6 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300907
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
03.2.90.6VG.16.E.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
6 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
90

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.