Eaton Moeller series xComfort - Pacchetti Go wireless. Sensore di movimento universale, Nero intenso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort - Sensori
|
| Sigla catalogo |
300919
|
| EAN |
9010238132535
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
91 mm
|
| Peso prodotto |
0.084 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CBMD-02/02
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
luminosità di intervento regolabile |
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Tipo prodotto sistema bus |
Ingressi
|
| Numero di canali |
2
|
| Profondità interna |
16.7 mm
|
| Diametro interno |
50 mm
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
20 mm
|
| Lunghezza interna |
50 mm
|
| Larghezza interna |
50 mm
|
| Angolo di rilevamento (orizzontale) - max |
90 °
|
| Angolo di rilevamento (orizzontale) - min |
90 °
|
| Angolo di rilevamento (verticale) - max |
90 °
|
| Angolo di rilevamento (verticale) - min |
90 °
|
| Ciclo di servizio - max |
120 min
|
| Diametro range di rilevamento pavimento |
5 m
|
| Altezza di montaggio (ottimale) |
2.5 m
|
| Numero di ingressi (binario) |
0
|
| Finitura superficie |
Opaco
|
| Colore |
Nero
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
Batteria |
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Qualità del materiale |
Materiale termoplastico
|
| Tipo di sensore |
Movimento
Presenza |
| Sensore diametro |
70 mm
|
| Portata di trasmissione frontale - max |
4 m
|
| Numero RAL (Akin) |
9005
|
| Tempo di accensione - min |
3 s
|
| Range di trasmissione laterale - max |
4 m
|
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
In custodia Altro |
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
segnalatore di movimento
|
| Adatto per |
Montaggio sul soffitto
Montaggio a parete |