Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300925
03.RL 65.40G.16.S.O

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 03.RL 65.40G.16.S.O, 40 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 232 psi (16 bar), misura: 65

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
300925
Lunghezza/profondità del prodotto
94 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
03.RL 65.40G.16.S.O

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
40 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Grandezza nominale
65

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.