Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 03.RL 330.10P.16.S.P, 10 P, carta (P), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 330
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
300962
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
273 mm
|
| Peso prodotto |
1.1 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO3723
ISO2942 ISO3724 ISO2941 ISO3968 ISO16889 ISO2943 |
| Codice modello |
03.RL 330.10P.16.S.P
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti di ricambio
|
| Finezza filtrazione |
10 P
|
| Tipo materiale filtrante |
Carta (P)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
330
|