Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300991
XLPTD3

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coprimorsetti Dumeco 630A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
300991
EAN
9010238138629
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTD3

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
50 kg
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Plastica
Modello
Connettore / pezzo di segregazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.