Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300995
XLPTVW3

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione contro lo spegnimento per PSL estraibile 3 poligoni

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
300995
EAN
9010238138650
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPTVW3

Caratteristiche prodotto

Colore
Rosso
Capacità di carico - max
50 kg
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Altro
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.