Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione contro lo spegnimento per PSL estraibile 4 poligoni
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
300996
|
| EAN |
9010238138667
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLPTVW4
|
| Colore |
Rossa
|
| Capacità di carico - max |
50 kg
|
| Numero RAL |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1400 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Altro
|
| Modello |
Profilo
|