Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300P09C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 300 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
300P09C
EAN
5027590081290
UPC
051712551182
Lunghezza/profondità del prodotto
59 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
579 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
300 A
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.