Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

300RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 300A, 80 kAIC, None, Fuse, Class C gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
300RC
EAN
5027590228381
UPC
051712565608
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
300 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
37 W

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.