Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301034
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 04.PI 2205.3VG.HR.E.O, 3VG, flanella in fibra di vetro (VG), 2320 psi (160 bar), misura: 2205

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
301034
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.202 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
04.PI 2205.3VG.HR.E.O

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
2320 psi (160 bar)
Grandezza nominale
2205

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.