Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301036
XLNHSC00

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura sezione vuota, SL sice 00, L=50 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
301036
EAN
9010238138704
Lunghezza/profondità del prodotto
670 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLNHSC00

Caratteristiche prodotto

Numero RAL
7035
Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
nel campo
Modello
Coperchio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.