Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301040
04.PI 3145.10VG.16.E.O

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 04.PI 3145.10VG.16.E.O, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), , 232 psi (16 bar), misura: 3145

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
301040
Lunghezza/profondità del prodotto
440 mm
Peso prodotto
1.104 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO3723
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Codice modello
04.PI 3145.10VG.16.E.O

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Grandezza nominale
3145

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.