Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 04.PI 4211.25VG.HR.E.O, 25 VG, flanella in fibra di vetro, 2320 psi (160 bar), misura: 4211
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
301050
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
249 mm
|
| Peso prodotto |
0.46 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
04.PI 4211.25VG.HR.E.O
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti di ricambio
|
| Finezza filtrazione |
25 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
2320 psi (160 bar)
|
| Grandezza nominale |
4211
|