Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301064
05.9600.3VG.10.E.P.16

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 05.9600.3VG.10.E.P.16, 3 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), misura: 9600

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
301064
Lunghezza/profondità del prodotto
207 mm
Peso prodotto
1.26 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2942
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO16889
ISO2943
Codice modello
05.9600.3VG.10.E.P.16

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti di ricambio
Finezza filtrazione
3 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
9600

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.