Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301069
Codice del modello: 05.9600.25VG.10.E.P.13

Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 05.9600.25VG.10.E.P.13, 25 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 9600

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
Sigla catalogo
301069
Lunghezza/profondità del prodotto
329 mm
Peso prodotto
0.93 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
05.9600.25VG.10.E.P.13

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
25 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
9600

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.