Elementi filtranti di ricambio Eaton Easy-Fit, 05.9600.6VG.10.E.P.8, 6 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), misura: 9600
| Nome prodotto |
Elemento filtrante di ricambio Eaton Easy-Fit
|
| Sigla catalogo |
301070
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
209 mm
|
| Peso prodotto |
0.62 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Codice modello |
05.9600.6VG.10.E.P.8
|
| Finezza filtrazione |
6 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
145 psi (10 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
9600
|