Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301134
XLNHNTN3

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio di separazione dei terminali Adattatore NZM3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
301134
EAN
9010238138773
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLNHNTN3

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
50 kg
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Plastica
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.