Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio di separazione dei terminali Adattatore NZM4
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
301135
|
| EAN |
9010238138780
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
350 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLNHNTN4
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
50 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1400 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
Profilo di fissaggio
|