Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301155
XLNHNTN4C

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio di segregazione dei terminali, adattatore NZM4, espansione di collegamento

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
301155
EAN
9010238138797
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLNHNTN4C

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
50 kg
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Plastica
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.