Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

301209
XLNHPS

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di separazione sistema a sbarre NH-SL

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
301209
EAN
9010238138803
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLNHPS

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Capacità di carico - max
50 kg
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Plastica
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.