Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NZM Adattatore Sbarra Kit di Separazione
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
301274
|
| EAN |
9010238138810
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
3.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLNHPN
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
50 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1400 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
Profilo di fissaggio
|